Données clés
-
Précision
0,15%
Platine 0,075% -
Température de process
-20 °C...125 °C
(-4 °F...275 °F) -
Gamme de mesure de pression
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi) -
Pression process / Limite surpress. max.
60 bar (900 psi)
-
Distance de mesure max.
400 m (1312 ft) H2O
-
Pièces en contact avec le produit
Ceraphire
Joint
Alloy C276
316L -
Matériau de la membrane de process
Céramique
-
Cellule de mesure
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relative/ absolue
Domaine d'application
Le capteur - transmetteur de pression numérique Cerabar PMC51 avec cellule de mesure céramique est utilisé typiquement dans les industries de process et hygiéniques pour la mesure de pression, niveau ou volume dans les liquides et gaz. Il garantit une grande sécurité du système grâce à la membrane céramique résistante aux dépressions avec détection de rupture intégrée. Le menu Quick Setup avec gamme de mesure réglable simplifie la mise en service, réduit les coûts et permet un gain de temps. SIL2 selon IEC 61508 / IEC 61511.
Boîtier aluminium ou inox (316L) à compartiment unique.
Raccords process : raccords filetés, brides ou raccords hygiéniques
Température de process : -40 à +130 °C (-40 à +266 °F), 150 °C (302 °F) pendant 1 h
Gammes de mesure : -1/0 jusqu'à +40 bar (-15/0 à +600 psi)
Précision : ±0,1%, "Platinum" ±0,075%
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL, agréments hygiéniques, agréments Marine
Avantages
Idéal pour les applications de vide et les applications avec milieux corrosifs et abrasifs
Sécurité de process grâce à la détection de rupture de la membrane
Cellule céramique ultrapure résistante aux surpressions (99,9% Al2O3)
Résistance à la condensation même pour les applications hygiéniques
Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Pression de process jusqu'à SIL2, certifié selon IEC 61508 et IEC 61511
Disponible avec manifolds montés : toujours prêt, toujours testé contre les fuites
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Manuel de mise en service
Version française - 12/2014
Mesure de pression de process
EN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
French
Version:
10/12/2014
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA00385PFR_1914.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Version française - 08/2022
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Langue:
French
Version:
22/08/2022
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
TI00436PFR_3122-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Langue:
French
Version:
22/08/2022
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
TI00436PFR_3122-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Manuel de mise en service
Mesure de pression de process
EN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
French
Version:
10/12/2014
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA00385PFR_1914.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
Anglais
Version:
13/07/2016
Taille du fichier:
7.8 MB
Nom du fichier:
BA00383PEN_0816.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Deltabar M PMD55 Deltapilot M FMB50/51/52/53
Pression / Pression différentielle, Débit / Hydrostatique
EN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
French
Version:
17/08/2012
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
BA00382PFR_1712.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitterEN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
Anglais
Version:
13/07/2016
Taille du fichier:
7.8 MB
Nom du fichier:
BA00384PEN_0816.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pression / hydrostatique
IO-LinkEN FR 22/08/202231/07/2021Langue:
French
Version:
22/08/2022
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA02136PFR_0222-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Mesure de pression de process
FOUNDATION FieldbusEN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
917.9 KB
Nom du fichier:
KA01032PFR_0621-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Mesure de pression de process
PROFIBUS PAEN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
946.8 KB
Nom du fichier:
KA01031PFR_0621-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Mesure de pression de process
AnalogiqueEN FR 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
15/12/2021
Taille du fichier:
832.8 KB
Nom du fichier:
KA01036PFR_1821-00.pdf
-