Données clés
-
Précision
jusqu'à 0,4 mm
-
Température de process
-200 °C...200 °C
(-328 °F...392 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
jusqu'à 25 bar (363 psi) abs
-
Distance de mesure max.
47 m (154 ft)
-
Pièces en contact avec le produit
316L, AlloyC276, PTFE
Domaine d'application
Le jaugeur de niveau intelligent Proservo NMS81 est conçu pour la mesure de niveau de haute précision dans les liquides pour des applications de transactions commerciales et de gestion des stocks avec agréments NMi et PTB. Il satisfait aux exigences correspondantes selon OIML R85 et API 3.1B. Il satisfait aux exigences de gestion de stock en cuve et de contrôle des fuites et est optimisé en ce qui concerne les économies et la sécurité de fonctionnement.
Pour une mesure de transactions commerciales de haute précision dans le pétrole brut, l'essence, le diesel, les produits pétrochimiques et chimiques.
Raccords process : brides
Température : -200 à +200 °C (-328 à +392 °F)
Pression : 0 à +25 bar (0 à +362 psi)
Gamme de mesure maximale : 47 m (154 ft)
Précision : ±0,4 mm (±0.02")
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions et les transactions commerciales, sécurité antidébordement WHG, SIL
Avantages
Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3 (en redondance homogène) pour un niveau de sécurité élevé
Fiabilité maximale grâce à une précision jusqu'à ±0,4 mm (± 0.02")
Développé conformément à des recommandations métrologiques internationales comme OIML R85 et API MPMS
Certifications locales et spécifiques à chaque pays comme NMi ou PTB pour les applications de transactions commerciales
Excellente résistance à la corrosion avec parties en contact avec le process en 316L compatibles avec des applications acides comme le pétrole brut
Mesure d'interfaces entre au maximum trois couches de liquide, fonds de cuve, densités instantanées et profils de densité
Idéal pour les applications sur GNL/GPL sans influence de la constante diélectrique ou du gaz d'évaporation
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Proservo NMS81
Version française - 10/2023
Jaugeage de cuves
EN FR 25/10/202310/11/202205/08/202013/07/201807/06/2018Langue:
French
Version:
25/10/2023
Taille du fichier:
6 MB
Nom du fichier:
TI01249GFR_0723-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proservo NMS81
Version anglaise - 02/2023
Tank Gauging
EN FR 17/02/202320/07/201829/06/201701/03/2016Langue:
Anglais
Version:
17/02/2023
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
GP01077GEN_0423-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Proservo NMS81
Jaugeage de cuves
EN FR 25/10/202310/11/202205/08/202013/07/201807/06/2018Langue:
French
Version:
25/10/2023
Taille du fichier:
6 MB
Nom du fichier:
TI01249GFR_0723-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proservo NMS81
Jaugeage de cuves
EN FR 25/10/202310/11/202205/08/202013/07/201807/06/2018Langue:
French
Version:
25/10/2023
Taille du fichier:
14.1 MB
Nom du fichier:
BA01459GFR_0723-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proservo NMS81
Tank Gauging
EN FR 17/02/202320/07/201829/06/201701/03/2016Langue:
Anglais
Version:
17/02/2023
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
GP01077GEN_0423-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Proservo NMS81
Jaugeage de cuves
EN FR 31/10/202310/11/202205/08/202030/07/201824/05/2017Langue:
French
Version:
31/10/2023
Taille du fichier:
7.5 MB
Nom du fichier:
KA01203GFR_0623-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN FR 14/12/201830/11/2016Langue:
Anglais
Version:
14/12/2018
Taille du fichier:
900.5 KB
Nom du fichier:
EA01176GA2_0218.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; ProservoNMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN FR 30/09/201730/11/2016Langue:
Anglais
Version:
30/09/2017
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Sensor assembly Installation Instructions
Tank Gauging
EN FR 30/10/201719/10/2017Langue:
Anglais
Version:
30/10/2017
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
EA01225GF3_0317.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN FR 28/02/201830/11/2016Langue:
Anglais
Version:
28/02/2018
Taille du fichier:
404 KB
Nom du fichier:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Displacer unit, Servo Installation Instructions
Proservo NMS8x
EN FR 24/10/2017Langue:
Anglais
Version:
24/10/2017
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
EA01234GF3_0117.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
O-ring, Servo Installation Instructions
Proservo NMS8x
EN FR 24/10/2017Langue:
Anglais
Version:
24/10/2017
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
EA01235GF3_0117.pdf
-