Données clés
-
Précision
+/- 4 mm ou +/- 0,2 % de la gamme de mesure réglée
-
Température de process
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
0,7 bar ... 2,5 bar abs
(10 psi ... 36 psi) -
Distance de mesure max.
Liquides: 10 m (33 ft),
Solides: 5 m (16 ft) -
Pièces en contact avec le produit
PVDF
Domaine d'application
Le capteur de niveau Prosonic FMU42 est destiné à la mesure de niveau sans contact de liquides, pâtes, solides en vrac à forte granulompétrie et à la mesure de débit sur canal ouvert et déversoir. Le transmetteur compact 2 fils ou 4 fils peut être utilisé sur cuves de stockage, avec agitateurs, terrils et bandes transporteuses. La courbe enveloppe peut être affichée sur site pour faciliter le diagnostic. Fonction de linéarisation (jusqu'à 32 points) pour la conversion de la valeur mesurée en d'autres unités de longueur, volume ou débit.
Appareil 2 fils ou 4 fils pour la mesure continue sans contact du niveau et du débit.
Raccord process : bride
Température : -40 à +80 °C (-40 à +176 °F)
Pression : +0,7 à +2,5 bar (+10 à +36 psi)
Distance de mesure maximale : liquides 10 m (33 ft), solides 5 m (16 ft)
Distance de blocage : liquides et solides 0,4 m (1.3 ft)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Mesure sans contact fiable
Mise en service simple et rapide grâce à la configuration sur site par menus déroulants avec l'afficheur 4 lignes en texte clair, 7 langues au choix
Diagnostic simple grâce à la représentation des courbes enveloppes sur l'afficheur sur site
Capteur surmoulé et hermétiquement clos
Capteur résistant chimiquement en PVDF
Etalonnage sans remplissage ni vidange
Capteur de température intégré pour la correction automatique de la vitesse du son en fonction de la température
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44 Technical Information
Version française - 12/2014
Ultrasonic Level Measurement Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN FR 19/12/201426/06/201416/01/201304/04/201231/03/2011Langue:
French
Version:
19/12/2014
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
TI00365FFR_1714.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Prosonic M FMU42
Version française - 06/2022
Technologie de mesure à ultrasons
EN FR 09/06/2022Langue:
French
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01458FFR_0121-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Prosonic M FMU42
Technologie de mesure à ultrasons
EN FR 09/06/2022Langue:
French
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01458FFR_0121-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44 Technical Information
Ultrasonic Level Measurement
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN FR 19/12/201426/06/201416/01/201304/04/201231/03/2011Langue:
French
Version:
19/12/2014
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
TI00365FFR_1714.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prosonic M FMU42 HART
Technologie de mesure à ultrasons
EN FR 09/06/2022Langue:
French
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
BA01963FFR_0122-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN FR 02/04/201227/02/200930/05/200803/05/200713/04/2005Langue:
Anglais
Version:
02/04/2012
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
BA00239FEN_1312.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Description des fonctions de l'appareil Prosonic M FMU40/41/42/43/44
avec HART, PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus
EN FR 02/04/201201/09/200720/07/200614/02/200401/01/2002Langue:
French
Version:
02/04/2012
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
BA00240FFR_1312.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Prosonic M FMU40/41/42/43/44 Profibus PA
Mesure de niveaupar ultrasons
EN FR 04/04/201227/02/200903/05/200707/08/200617/07/2006Langue:
French
Version:
03/05/2007
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
BA238Ffr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel de mise en service Prosonic M FMU40/41/42/43/44
Mesure de niveau par ultrasons
EN FR 02/04/201201/01/200930/04/200707/08/200601/07/2006Langue:
French
Version:
02/04/2012
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
BA00237FFR_1312.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
FMU4x - Exchange of housing T12
Prosonic M FMU4x - Exchange of housing T12
EN FR 16/04/2021Langue:
Anglais
Version:
16/04/2021
Taille du fichier:
266.7 KB
Nom du fichier:
KA00570F00_A2.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Prosonic M FMU42 HART
Technologie de mesure à ultrasons
EN FR 09/06/2022Langue:
French
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
925.8 KB
Nom du fichier:
KA01424FFR_0122-00.pdf
-