L'afficheur 8 voies indique des valeurs mesurées et calculées et l'information d'état des utilisateurs du bus de terrain dans un réseau FOUNDATION Fieldbus™ ou PROFIBUS® PA. En mode "listener", l'appareil écoute les adresses de bus de terrain réglées et affiche leurs valeurs. De plus, pour FOUNDATION Fieldbus™, les valeurs disponibles sur le bus peuvent être indiquées via l'interconnexion des blocs de fonctions. Un champ en texte clair permet d'afficher l'unité de mesure ou le TAG. Un bargraph est disponible pour visualiser la tendance.
Afficheur de terrain avec 8 voies et protocole FOUNDATION Fieldbus™ ou PROFIBUS® PA pour l'affichage de valeurs de process et de valeurs calculées.
Avantages
Communication simple et standardisée via un protocole de bus de terrain
Mode "listener" pour 8 voies d'entrée ou états numériques
Affichage LCD rétroéclairé avec bargraph, symboles de diagnostic et champ en texte clair
LCD rétroéclairé à grand contraste avec bargraph TAG/unité
Alimentation
Non défini
Entrée
Protocole Foundation Fieldbus Protocole PROFIBUS PA
Sortie
Non défini
Sortie
Non défini
Fonctions logicielles
Mode moniteur de bus Sur Foundation Fieldbus également connexion bloc de fonctions : Bloc transducteur Affichage Bloc diagnostic avancé 2 x sélecteur d'entrée Bloc arithmétique Bloc intégrateur Bloc PID
Certificats
ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II3G Ex ic IIC T6 ATEX II2G Ex db IIC T6 Gb ATEX II2D Ex tb IIIC Db ATEX II3G Ex nA IIC T6 ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6, II2D CSA General Purpose CSA IS, NI I / 1+2/A-D CSA XP,NI,DIP I,II,III/1+2/A-G CSA XP,NI,DIP IS, NI I, II, III/1+2/A-G FM IS,NI I / 1+2/A-D FM XP,NI,DIP I,II,III/1+2/A-G FM XP,NI, DIP IS, NI I, II, III/1+2/A-G IECEx Ex ia IIC T6 Ga IECEx Ex db IIC T6 Gb IECEx Ex tb IIIC Db
SIL
Non défini
Montage en façade d'armoire
Terrain
Principe de mesure
Afficheur
Fonction
Valeurs affichées Diagnostic avancé
Certification
ATEX Ex ia ATEX Ex d FM CSA IECEx Ex ia IECEx Ex d IECEx Ex tD
Entrée
Protocole Foundation Fieldbus Protocole PROFIBUS PA
Dimensions (lxhxp)
Boîtier de terrain : 132 x 135 x 106 mm (5.2" x 5.31" x 4.17")
Software
Mode moniteur de bus Sur Foundation Fieldbus également connexion bloc de fonctions : Bloc transducteur Affichage Bloc diagnostic avancé 2 x sélecteur d'entrée Bloc arithmétique Bloc intégrateur Bloc PID
Fonctionnement
Foundation Fieldbus : via bus de terrain PROFIBUS PA : DTM et FieldCare ou commutateurs DIP sur l'appareil Verrouillage en écriture du hardware
Afficheur
LCD rétroéclairé à grand contraste avec bargraph TAG/unité
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .