Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde
Facilitez vous la vie, augmentez la sécurité de votre process et restez connecté avec la technologie numérique Memosens 2.0.
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
pH de 0 à 14 ( gamme d'application 1 à 12)
–5 à 100 °C (23 à 212 °F) (Gamme d'application 0 à 80 °C (32 to 176 °F) )
1 bar, non conçue pour des mesures en continu en process
Le Memosens CPL53E en verre est le capteur de pH polyvalent pour une utilisation en laboratoire. Il couvre une large variété d'applications : vérification de boucles de mesure ou analyses de prises d'échantillon. Grâce à la technologie Memosens 2.0, ce capteur fournit des mesures fiables et très précises avec un temps de réponse rapide. De plus, l'électrode a une longue durée de vie et ne nécessite aucune maintenance, les capteurs ayant un remplissage de gel.
Memosens CPL53E est idéal pour :
Vérification des boucles de mesure en ligne
Analyse d'échantillons ponctuels (sur site ou en laboratoire)
Mesures à des points de process où des contrôles réguliers sont recommandés
Dans les applications standards en milieux aqueux.
Analyse de prise d'échantillons rapide avec capteur pré-étalonné ce qui permet de changer facilement les capteurs
Manipulation aisée avec raccord à baïonnette Memosens 2.0
Répond aux exigences de la gestion de la qualité avec un stockage des données sécurisé incluant numéro de série et historique des étalonnages
Électrode de pH sans maintenance ne nécessitant pas de faire l'appoint d'électrolyte
Compensation de température avec capteur de température intégré
Produits simples
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Capteur de pH pour des mesures en laboratoire et sur des échantillons
aléatoires
EN | FR | ||
31/01/2022
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
31/01/2022 |
Taille du fichier: |
945.7 KB |
Nom du fichier: |
TI01676CFR_0122-00.pdf |
Capteurs de pH de laboratoire avec technologie Memosens 2.0
EN | FR | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
Langue: |
French |
Version: |
31/01/2022 |
Taille du fichier: |
1.7 MB |
Nom du fichier: |
BA02016CFR_0221-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Langue: |
French |
Version: |
20/10/2023 |
Taille du fichier: |
16.4 MB |
Nom du fichier: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Langue: |
Allemand |
Version: |
22/02/2023 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Langue: |
Anglais |
Version: |
22/02/2023 |
Taille du fichier: |
1.5 MB |
Nom du fichier: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Langue: |
Japonais |
Version: |
01/03/2023 |
Taille du fichier: |
1.9 MB |
Nom du fichier: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | FR | ||
20/04/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
20/04/2022 |
Taille du fichier: |
352.1 KB |
Nom du fichier: |
Manufacturers Declaration_CPL5xE_China-RoHS.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
EN | FR | ||
14/02/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
14/02/2022 |
Taille du fichier: |
281.9 KB |
Nom du fichier: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
EN | FR | ||
10/02/2022
|
|
|
Langue: |
Anglais |
Version: |
10/02/2022 |
Taille du fichier: |
284.1 KB |
Nom du fichier: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
Langue: |
Anglais |
Version: |
10/02/2022 |
Taille du fichier: |
296.3 KB |
Nom du fichier: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |