Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 2 mg/l
0.05 à 10 mg/l
0.5 à 50 mg/l -
Température de process
4 à 40 °C (39.2 à 104 °F)
-
Pression de process
A la pression atmosphérique, < 0,2 bar
Domaine d'application
Le phosphore est un facteur déterminant pour la prolifération des algues et autres plantes dans les cours d'eau, c'est pourquoi il est essentiel de le surveiller en continu. L'analyseur Liquiline System TP offre une mesure en ligne précise du phosphore total et garantit une sécurité de process maximale. L'étalonnage et le nettoyage automatiques vous permettent de réduire les coûts d'exploitation et le diagnostic avancé avec accès à distance vous aide à fournir la documentation demandée aux autorités.
L'analyseur Liquiline System TP surveille :
L'entrée et la sortie des stations d'épuration à des fins de documentation et de calcul des rendements épuratoires
Les canaux de rejet des stations d'épuration industrielles pour déterminer les taxes de déversement et appliquer le principe du polleur-payeur
L'eau de process
Avantages
La méthode au bleu de molybdène selon EN ISO 6878:2004 permet une comparaison directe avec les résultats de laboratoire
Répondre aux besoins de l'industrie : L'analyseur est idéal pour le suivi environnemental, des eaux usées industrielles et municipales
Intégration process simple et rapide : Montage direct de la version auto-aspirante ou de la crépine d'aspiration pour applications en bypass
Sécurité maximale : Couvercle de sécurité contrôlé par logiciel pour le réacteur et toutes les parties chauffées. Une barrière lumineuse de sécurité supplémentaire évite le surdosage de réactifs et d'échantillon.
Combinaison d'une alimentation en échantillon fiable et d'un dosage ultraprécis : Les pompes péristaltiques fonctionnent malgré la présence de particules dans l'échantillon. Les barrières lumineuses permettent un dosage précis et reproductible.
Durée de vie accrue des réactifs grâce au groupe froid en option
Extension facile des fonctionnalités de l'analyseur en station de mesure complète – en ajoutant des modules électroniques et en raccordant des capteurs d'analyse Memosens.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Liquiline System CA80TP
Version française - 11/2022
Analyseur pour le phosphore total
EN FR 30/11/202231/05/202114/02/202009/06/201715/03/2016Langue:
French
Version:
30/11/2022
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
TI01264CFR_0722-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquiline System CA80TP
Analyseur pour le phosphore total
EN FR 30/11/202231/05/202114/02/202009/06/201715/03/2016Langue:
French
Version:
30/11/2022
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
TI01264CFR_0722-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens
Entrées capteur avec protocole Memosens
EN FR 30/05/202228/02/201930/06/201731/01/2014Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01245CFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiline System CA80TP
Analyseur colorimétrique pour le phosphore total
EN FR 30/11/202231/05/202101/04/202113/01/202009/06/2017Langue:
French
Version:
30/11/2022
Taille du fichier:
6.2 MB
Nom du fichier:
BA01593CFR_0522-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiline System CA80TP
Analyseur colorimétrique pour le phosphore total
EN FR 31/05/202131/01/202119/02/202006/10/201707/04/2017Langue:
French
Version:
31/01/2021
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
KA01239CFR_0621.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN FR 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN FR 14/02/2020Langue:
Anglais
Version:
14/02/2020
Taille du fichier:
414.2 KB
Nom du fichier:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
EN FR 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Langue:
Anglais
Version:
27/01/2020
Taille du fichier:
879 KB
Nom du fichier:
SD01190CEN_04.20.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN FR 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Langue:
Anglais
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN FR 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Langue:
Anglais
Version:
31/05/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
SD01189CEN_07.22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
EN FR 09/06/202224/01/202027/11/201914/07/201728/07/2014Langue:
Anglais
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
SD01293CEN_06.22.pdf
-